Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,5894 Ft - 212,6311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
150,7829 Ft - 180,5445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
158,5864 Ft - 189,4223 Ft | 1400 Raktáron |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
142,1205 Ft - 169,7264 Ft | 300 Raktáron |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
199,0405 Ft - 237,7146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
120,9463 Ft - 120,9463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
119,7258 Ft - 143,0106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
147,7437 Ft - 176,9171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
135,115 Ft - 161,357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
159,9944 Ft - 191,5625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
263,2389 Ft - 315,1919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
247,7204 Ft - 296,6156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
216,6549 Ft - 259,4202 Ft | 300 Raktáron |
M3
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10198971 | 106,4899 Ft - 126,8175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
109,3467 Ft - 130,593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.465,8949 Ft - 1.465,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
110,8906 Ft - 132,4504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
97,6002 Ft - 116,2326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.595,9522 Ft - 1.595,9522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.311,1575 Ft - 1.311,1575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz