A teleszkópos kardáncsuklók egyesítik a kardáncsukló és a teleszkópos tengely funkcióit. Az illesztések két, teleszkópos illesztéssel összekapcsolt tengelyből állnak, amely lehetővé teszi a szögeltolódást és kompenzálja a hosszváltozásokat. Lehetővé teszi, hogy a csukló kitáguljon és visszahúzódjon az összekapcsolt alkatrészek közötti távolság változásaihoz.
Úgy terveztük, hogy a bemeneti és kimeneti tengelyek közötti kisebb szögeltéréseket figyelembe véve átadja a nyomatékot és módosítsa a hosszúságot. Továbbá a kardáncsuklók meghajtási fordulatszáma nem haladhatja meg az 1000 fordulat/perc értéket. Úgy készült, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek és megbízható teljesítményt nyújtson zord környezetben.
Csatlakozásonként legfeljebb 45-os hajlítási szöggel rendelkezik. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3680
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 tol. H7 | l3 stroke | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.689,0348 Ft - 64.612,2522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
41.925,6783 Ft - 52.406,1391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz