Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tengelyperemek nélkülözhetetlen alkatrészek számos erőátviteli alkalmazásban, például motorokban és váltókban. A tengelyperemek alkalmazhatók mechanikus ütközőként, helymeghatározó alkatrészként vagy csapágyburkolóként. Ezek a tengelyperemek menetes furatos rögzítővel gyorsan és könnyen rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gyűrű magassága | Csavarméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz