Menü Keresés

Tömítő anyák

Raktáron

A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarméret Fej hossza Fejátmérő Maximális panelvastagság Megveszem
25,7254 Ft - 40,8266 Ft 392500 Raktáron
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
26,9623 Ft - 33,2859 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
27,7341 Ft - 33,5583 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
29,1596 Ft - 36,0009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
38,2289 Ft - 47,1985 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
15,2861 Ft - 22,929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
28,924 Ft - 34,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
36,4454 Ft - 54,6682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
35,4639 Ft - 42,9114 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
15,2861 Ft - 22,929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
24,3792 Ft - 26,8171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
27,2576 Ft - 33,654 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
27,6181 Ft - 34,095 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
27,2152 Ft - 32,9305 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
28,3927 Ft - 35,0537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
26,901 Ft - 33,2092 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
52,1314 Ft - 69,5087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
25,3146 Ft - 33,7483 Ft 1967 Raktáron
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
60,2559 Ft - 74,3909 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
16,9221 Ft - 26,848 Ft 37276 Raktáron
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
  • / 3
PA 4.2 mm Tömítőpatent 7.0 mm

10091418

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
392500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    4.2
  • Furatméret
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307762

Ártartomány
33 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    4.8 mm
  • Teljes hossz
    18.7 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307182

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307175

Ártartomány
36 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    15.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307755

Ártartomány
47 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    17.1 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307229

Ártartomány
22 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307809

Ártartomány
34 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    12.7 mm
  • Teljes hossz
    26.6 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307168

Ártartomány
54 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    14.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307243

Ártartomány
42 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    14.3 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307212

Ártartomány
22 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    15.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307236

Ártartomány
26 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    6.4 mm
  • Teljes hossz
    20.1 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307793

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    23.4 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307199

Ártartomány
34 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    6.4 mm
  • Teljes hossz
    20.1 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307205

Ártartomány
32 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    14.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307779

Ártartomány
35 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    6.4 mm
  • Teljes hossz
    20.3 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307786

Ártartomány
33 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    7.9 mm
  • Teljes hossz
    21.8 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Poliamid 6/6

10405031

Ártartomány
69 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    5/16
  • Fejátmérő
    19.1 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    9.5 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Poliamid 6/6

10404911

Ártartomány
33 Ft - 25 Ft

Készletszintek
1967 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    17.6 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Poliamid 6/6

10405024

Ártartomány
74 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    5/16
  • Fejátmérő
    18.8 mm
  • Fej hossza
    4.8 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm
  • Szín
    Natúr
PA 2.9 mm Tömítőpatent 5.0 mm

10091388

Ártartomány
26 Ft - 16 Ft

Készletszintek
37276 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    2.9
  • Furatméret
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
  • Fej hossza
    1.3 mm
  • Szín
    Natúr