Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet- metrikus

Raktáron

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Angolszász és metrikus méreteket is tartalmaz.
  • Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz.
  • A készletek csomagolva védik a plombákat a tárolás vagy szállítás közbeni sérüléstől.
Anyag: FPM 75, NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Anyag Típus Megveszem
233 Raktáron
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
FPM 75
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
300 Raktáron
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
  • / 3
O-gyűrű 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406045


Készletszintek
233 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406090


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406014


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406076


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406069


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406021


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405970


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405963


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406083


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406052


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405994


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406007


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű, metrikus Tömítőgyűrű készlet Fluor-elasztomer 75 FPM 75

10385166


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730 tétel.
  • Darabszám
    510
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358443


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358481


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358436


Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358399


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 12.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358429


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 9.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358467


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 8.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358405


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete