Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet -SAE karimás tömítések

Raktáron

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • A karimás csatlakozások szoros tömítésére terveztük, megakadályozva a folyadék- vagy gázszivárgást.
  • Rugalmas és tartós, és ellenáll a hidraulikus rendszerekben tapasztalt nyomásoknak és hőmérsékleteknek.
  • A peremes hornyokba helyezve szoros illeszkedést és biztonságos tömítést biztosít.
Anyag: PU Szín: Kék Sorozat szám: SR6158, SRV0070

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Menetméret Menetszabvány Típus Megveszem
1 Raktáron
3.0 mm
12.7 mm
1⁄2"
SAE
2
37.509,0634 Ft - 37.509,0634 Ft 3 Raktáron
1
190 Raktáron
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
290 Raktáron
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
90 Raktáron
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
200 Raktáron
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
190 Raktáron
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
SAE karimatömítés 12.7 mm PU Kék

10385548


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1⁄2"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2
SAE karimatömítés Tömítőgyűrű készlet

10385241

Ártartomány
37.509 Ft - 37.509 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Tartalmazza
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Darabszám
    60
  • Teljes anyag
    Poliuretán 90
  • Szín
    Kék
SAE karimatömítés 19.1 mm PU Kék

10385555


Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    3⁄4"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2
SAE karimatömítés 25.4 mm PU Kék

10385562


Készletszintek
290 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2
SAE karimatömítés 38.1 mm PU Kék

10385586


Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Menetméret
    1-1⁄2"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2
SAE karimatömítés 50.8 mm PU Kék

10385593


Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Menetméret
    2"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2
SAE karimatömítés 31.8 mm PU Kék

10385579


Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1-1⁄4"
  • Menetszabvány
    SAE
  • Típus
    2