Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra cikkszám:

10341254

Gyártói cikkszám:

136040800005

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 584,4963 Ft
250 - 999 422,1484 Ft
1000 + 360,8126 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

29.225 Ft

50 x 584,4963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 56.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot