Menü Keresés

Tömlőcsatlakozók

Raktáron

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • A recés keresztcsatlakozók két, három vagy négy recés aljzattal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a tömlők vagy csövek biztonságos rögzítését különböző alkalmazásokhoz,
  • A csatlakozók ezen csoportja különböző formákat kínál (I, T, L, X és Y).
  • Alkalmas autó- és vegyipari alkalmazásokhoz.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, POM, Poliamid Szín: Natúr Sorozat szám: SR1935

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID L d1 d2 Típus Megveszem
216,8281 Ft - 351,2529 Ft 700 Raktáron
15.0 mm
6
216,8281 Ft - 351,2529 Ft 600 Raktáron
15.0 mm
6
30,382 Ft - 92,6051 Ft 53000 Raktáron
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
795,2658 Ft - 1.515,0608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
242,7757 Ft - 942,0364 Ft 2000 Raktáron
11.0 mm
4
187,5687 Ft - 304,7887 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
878,9603 Ft - 1.502,964 Ft 23 Raktáron
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
976,6179 Ft - 1.997,4968 Ft 10 Raktáron
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
700,9762 Ft - 1.335,8277 Ft 25 Raktáron
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
2.041,7156 Ft - 2.537,3009 Ft 40 Raktáron
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
411,3013 Ft - 666,3421 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
460,4038 Ft - 745,8546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
585,1035 Ft - 1.284,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
596,1056 Ft - 1.135,6149 Ft 48 Raktáron
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
1.390,768 Ft - 1.963,5643 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
369,8329 Ft - 599,1087 Ft 6 Raktáron
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
117,5146 Ft - 230,4544 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
778,2435 Ft - 1.330,7617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
962,6829 Ft - 1.968,3356 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
613,8857 Ft - 1.169,3509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
  • / 2
Csatlakozó 15.0 mm 16.0 mm Poliamid Natúr

10126295

Ártartomány
351 Ft - 216 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    15.0 mm
  • Típus
    6
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3917400099
Csatlakozó 15.0 mm 16.0 mm Poliamid Natúr

10126301

Ártartomány
351 Ft - 216 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    15.0 mm
  • Típus
    6
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3917400099
Csatlakozó 6.0 mm 3.6 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10086940

Ártartomány
92 Ft - 30 Ft

Készletszintek
53000 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

10341278

Ártartomány
1.515 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Benyomós Y-csatlakozó 11.0 mm

10092729

Ártartomány
942 Ft - 242 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    11.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341230

Ártartomány
304 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 7.0 mm POM Natúr

10341445

Ártartomány
1.502 Ft - 878 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Típus
    5
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 12.0 mm POM Natúr

10341315

Ártartomány
1.997 Ft - 976 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Típus
    2
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341308

Ártartomány
1.335 Ft - 700 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Típus
    2
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 14.0 mm POM Natúr

10341452

Ártartomány
2.537 Ft - 2.041 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Típus
    5
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341285

Ártartomány
666 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.5 mm 4.0 mm POM Natúr

10341339

Ártartomány
745 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 7.5 mm POM Natúr

10341391

Ártartomány
1.284 Ft - 585 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 2.9 mm 4.0 mm POM Natúr

10341438

Ártartomány
1.135 Ft - 596 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Típus
    5
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 14.0 mm POM Natúr

10341421

Ártartomány
1.963 Ft - 1.390 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341254

Ártartomány
599 Ft - 369 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Típus
    1
Csatlakozó 15.7 mm 9.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10340028

Ártartomány
230 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Típus
    1
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341407

Ártartomány
1.330 Ft - 778 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 12.0 mm POM Natúr

10341414

Ártartomány
1.968 Ft - 962 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 10.0 mm POM Natúr

10341261

Ártartomány
1.169 Ft - 613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén