Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 2.5 mm 4.0 mm POM Natúr

A műanyag vagy gumitömlőkhöz alkalmas derékszögű tömlőcsatlakozó professzionális és háztartási környezetben egyaránt használható. Kiváló vegyi ellenállást biztosító POM anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10341339

Gyártói cikkszám:

136080400005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 727,6631 Ft
250 - 999 525,5565 Ft
1000 + 449,1744 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.383 Ft

50 x 727,6631 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 2.5 mm
d2 4.0 mm
L 17.5 mm
Típus 3
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot