Menü Keresés

Törésgátló csövek optikai szálakhoz – duplexer

Raktáron

A poliamid szál törésgátló cső duplexer lehetővé teszi az aramid-szálas kábelek kivezetését és mechanikus lezárását. A belépő adapterek széles skáláját kínálja, OFBLT, szálkötegek, kábelek és lengőkábelek 2,5-7,00 mm-es átmérővel. Fekete, kék és zöld színopció. UL94 V0 besorolású.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Kábeltípus Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
1.064,407 Ft - 1.064,407 Ft 7 Raktáron
49.6 mm
Zöld
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
1.619,6456 Ft - 1.619,6456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.6 mm
Kék
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
1.064,407 Ft - 1.064,407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.6 mm
Kék
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
1.064,407 Ft - 1.064,407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.6 mm
Fekete
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
N/A Zöld PA 5,1-6,0 mm

10315941

Ártartomány
1.064 Ft - 1.064 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Zöld
  • Kábeltípus
    5.1 - 6.0 mm
  • Átmérő
    16.2 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
N/A Kék PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Ártartomány
1.619 Ft - 1.619 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Kábeltípus
    6.35 mm OFBLT
  • Átmérő
    16.2 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
N/A Kék PA 3,0-4,0 mm

10315934

Ártartomány
1.064 Ft - 1.064 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Kábeltípus
    3.0 - 4.0 mm
  • Átmérő
    16.2 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
N/A Fekete PA 2,5-3,5 mm

10315927

Ártartomány
1.064 Ft - 1.064 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kábeltípus
    2.5 - 3.5 mm
  • Átmérő
    16.2 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm