Menü Keresés

N/A Zöld PA 5,1-6,0 mm

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Essentra cikkszám:

10315941

Gyártói cikkszám:

OFDC-4-05-19BK

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.064,407 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.644 Ft

10 x 1.064,407 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Kábeltípus 5.1 - 6.0 mm
Átmérő 16.2 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes hossz 49.6 mm
Teljes szélesség 16.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot