Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
56,0909 Ft - 154,5194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 3500 Raktáron
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
SR 6449
4.6 mm
20,1798 Ft - 55,4139 Ft 1000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
70,1664 Ft - 192,883 Ft 2900 Raktáron
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft 5400 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
28,5296 Ft - 78,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
84,4382 Ft - 254,6908 Ft 2800 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 14600 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
20,112 Ft - 23,6444 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
20,6148 Ft - 24,2355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
20,5587 Ft - 24,1933 Ft 800 Raktáron
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
  • / 3
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090107

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 38.5 mm SR 6449 Fekete

10082232

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    25.0 mm
Záródugó 9.3 mm TPR Fekete

10090046

Ártartomány
55 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 28.5 mm TPR Fekete

10090121

Ártartomány
192 Ft - 70 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    22.2 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10071830

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 17.7 mm TPR Fekete

10090060

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 32.0 mm TPR Fekete

10090145

Ártartomány
254 Ft - 84 Ft

Készletszintek
2800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
14600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 2.5 mm 9.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10488683

Ártartomány
23 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024041

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.3 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024058

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete