Menü Keresés

Védőbordás csapszegkupakok markolattal PCR

Gyártás alatt

Finned Stud Caps with Grip are designed to protect a variety of studs. They provide both safety and an enhanced grip for secure handling. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCA2PCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D Minimális lemezhossz H h1 d1 Minimális lemezhossz Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
16.5 mm
9.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
12.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
11.0 mm
9.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
33.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
1.5 mm
29.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
Bordás menetes szár sapka 14.5 mm Zöld LDPE - PCR

20750114


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Bordás menetes szár sapka 13.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750107


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Bordás menetes szár sapka 31.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750121


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    33.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
Bordás menetes szár sapka 12.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750091


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm