Menü Keresés

Villás csuklók

Raktáron

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
58 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Fej hossza Fejátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
5 Raktáron
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Szerelőcsap 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497289


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496794


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    56.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497258


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    40.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497043


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    68.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497098


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    110.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497203


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    25.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497142


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    70.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496886


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    42.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497210


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    29.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497074


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    88.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496831


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    76.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496862


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    31.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496985


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    40.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497265


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    45.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497104


Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    50.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497111


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496732


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497128


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    60.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497234


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    35.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496787


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    51.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm