A PEEK-ből készült hornyolt sajtfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Hengeres "sajtfejjel" rendelkezik, hornyolt meghajtással, amely lehetővé teszi a biztonságos nyomaték alkalmazását szabványos szerszámok használatával. A réselt kialakítás segíti a könnyű felszerelést és eltávolítást. A robusztus fejforma növeli az érintkezési felületet, javítja a terheléseloszlást és a mechanikai megbízhatóságot az összeszerelt alkatrészekben.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0088
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz