Menü Keresés

Záró aljzat - 1/4 fordulatú bilincsek

Gyártás alatt

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33966

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Megveszem
10.182,2479 Ft - 10.182,2479 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Záró csatlakozóaljzat M3 8.0 Rozsdamentes acél

20760540

Ártartomány
10.182 Ft - 10.182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3