Menü Keresés

Záró csatlakozóaljzat M3 8.0 Rozsdamentes acél

This Locking Receptacle Turn Clamp is beneficial when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security. It is made from stainless steel. It is ideal for applications where space is limited.
Essentra cikkszám:

20760540

Gyártói cikkszám:

20760540

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.182,2479 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.182 Ft

1 x 10.182,2479 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 14.0
d2 8.0
d3 tol. h9 26.0
d4 20.0
d5 tol. H9 M3
h1 11.5
h2 3.5
h3 1.5
Súly g 19.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot