Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0016
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | KÁ | H | KÁ | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,5252 Ft - 57,8689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
54,3436 Ft - 265,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
55,3353 Ft - 66,9557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
211,9166 Ft - 495,1472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
231,6787 Ft - 541,3226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
91,348 Ft - 175,468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
125,2998 Ft - 292,7691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,7835 Ft - 178,8045 Ft | 300 Raktáron |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,6668 Ft - 218,1022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
151,369 Ft - 353,6766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz