Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Emelőszemek

 (4 Termékek)


Billenő (flip flop) vezető emelőszem

A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

Emelőszemek - anya

Az emelőszemes csavarok belső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Alapvető fontosságú, hogy a felület használat közben szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.

Tömör, hengeres szárral rendelkezik, amelynek egy menetes vége van a rögzítéshez, a másik végén pedig egy nyitott végű szem található. A hurkolt szem biztonságos csatlakozási pontként szolgál horgok, láncok és egyéb emelőeszközök számára. A belső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.

-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.

  • Alapvető fontosságú, hogy a felület szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
  • -20C és +200C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Horgokhoz és láncokhoz használják az építkezéseken és az autóiparban.
  • Tömör, hengeres szárral rendelkezik, amelynek egy menetes vége van a rögzítéshez, a másik végén pedig egy nyitott végű szem található.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél, Galvanizált vagy rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP4044, SRP4041

Emelőszemek - apa

Az emelőszemes csavarok külső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Használat közben alapvető fontosságú, hogy a felület szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.

Menetes szárral és hurkolt szemmel rendelkezik a tetején. A menetes szárnak köszönhetően egyszerűen felszerelhető előfúrt lyukba vagy menetes betétbe, a hurkolt szem pedig biztonságos csatlakozási pontot kínál a kampók, láncok vagy más emelőeszközök számára. A külső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.

-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.

  • Alapvető fontosságú, hogy a felület szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
  • -20C és +200C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Horgokhoz és láncokhoz használják az építkezéseken és az autóiparban.
  • Menetes szárral és hurkolt szemmel rendelkezik a tetején.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél, Galvanizált vagy rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP4043A2, SRP4040

Lengő emelőszem

Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.