Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASME Polietilén Kiemelt karimavédők

 (2 Termékek)


Csapos Karimavédők- nagynyomású

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LDPE, PE Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SR1355

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361