Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Négyszögletes Polietilén Benyomó illesztés Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek és csúszótalpak

 (3 Termékek)


Króm bevonatú négyszögletes betétek

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • A négyszögletes betétek különböző csőszerű alkalmazásokhoz használhatók.
  • Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Anyag: ABS, PE Szín: Ezüst, Fekete Sorozat szám: SR5721, SR1553

Téglalap alakú csőbetét

A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.

Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.

  • Ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez.
  • Tiszta és rendezett megjelenést biztosít.
  • Felületvédelmet biztosít, és megakadályozza a piszok és egyéb szennyeződések bejutását.
Anyag: ABS, LDPE, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550

Téglalap alakú csőbetét - könnyűszerkezetes

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz.

  • Tiszta és rendezett megjelenést biztosít.
  • Felületvédelmet biztosít, és megakadályozza a por és egyéb szennyeződések bejutását.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1552