Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acél Talpas tájolócsapok

 (4 Termékek)


Rugós csap - tüske - hornyolt

A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.

Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.

  • A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást.
  • Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32150

Rugós csapok - golyós - hornyolt

A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint.
  • A rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél Sorozat szám: SR32100

Rugós csapok - tüske - hatlapú foglalat

A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.

A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása finomhangolható.
Anyag: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200

Rugós dugattyúk - golyós végű - hatszögletes

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Anyag: Porfúvott acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR31500