Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acél

 (229 Termékek)


Zárólemezek

A működtető lemezek a nyelves reteszek felszerelésére szolgálnak. A legtöbb szabványos nyelvtartományhoz alkalmasak. Ha lengőkarokkal és kísérő rudakkal alkalmazzák, a felhasználók többszörösen reteszelő rendszer előnyeit élvezhetik.

A működtető lemez 3 pontos reteszelő működtető lemezzel rendelkezik, amely több rögzítési pontot tesz lehetővé.

  • M5 csavarral rögzített
  • Anyaga: acél
  • Bevonat: Galvanizált


Sorozat szám: SR5533

Állítható lábak - króm sapkás

Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.

Sorozat szám: SR5442 ,SR5701

Állítható lábak - fix

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Állítható lábak - standard/fix

Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Sorozat szám: SR5439

Állítható lineáris csapágyperselyek

Az állítható lineáris golyós perselyeket lineáris mozgatási rendszerekben használják, és úgy tervezték, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Vékony nyílása van a test hosszában, amely lezárja a hézagot a belső és külső gyűrűk között a golyók és a tengely között, ha szorosan illeszkedő házba van beszerelve, hogy megszüntesse a mozgást.

Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva.

-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.

  • Lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén.
  • -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRL1711, SRL1708

Állítható T-fogantyús kompressziós zárak

Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.

Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.

  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felületkezelési lehetőségek: krómozott és fekete porszórt

Állítók - szintrögzítés

Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.

Rezgéscsillapító ütközők

Rezgéscsillapító ütközők galvanizált acélból és gumiból, különböző kúpos kialakítással és számos menetmérettel.

Sorozat szám: SR6486

Rezgésmentes hengerek

A hengereket úgy terveztük, hogy csillapítsák az ütéseket, valamint elnyeljék és elvezessék a rezgéseket, csökkentve a környező berendezésekre vagy szerkezetekre gyakorolt hatást.

A rezgések hatékony csillapításával a rezgéscsillapító hengerek hozzájárulnak a berendezések teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításához. Ezen túlmenően e hengerek csillapító hatása segít minimalizálni a rezgések által keltett zajt, ami nyugodtabb és kényelmesebb munkakörnyezetet eredményez.

Soha nem szabad őket feszültséggel szerelni, hanem azt egyenletes terheléssel kell végezni, és csak axiális vagy radiális irányban szabad alkalmazni. Gyakran használatosak gépekben, kompresszorokban, légkondicionáló egységekben és finommechanikai berendezésekben.

  • Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket.
  • Soha nem szabad feszültségben, hanem egyenletes terhelésben felszerelni.
  • Csak axiális vagy radiális irányban használható.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRP2008, SRP2006, SRP2004

KPR csillapítók

Anti-vibrációs állítható géplábak ST37 galvanizált acél házzal és natúr gumi formában. Ezek a csillapítók 60 shore gumikeménységgel és törésbiztos opciókkal rendelkeznek. A szerelvények különböző típusban és menetméretben kaphatók.

Gömb- és foglalatcsuklók

A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.

Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • Hatékony és pontos mozgást kínál, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
  • Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Gömbcsuklók és foglalatok - a házon sík felülettel

A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.

A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • A gömbcsukló és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít a súrlódás és kopás csökkentésével.
  • A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Gömbcsuklók és foglalatok - tömítősapkával

A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.

Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít.
  • A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék jussanak be az illesztésbe.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Rugós csapok - tüske - hatlapú foglalat

A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.

A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása finomhangolható.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200

Golyós csavarok

A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.

Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.

Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.

  • A golyós csavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak.
  • A forgó mozgást lineáris mozgássá alakítja.
  • Különféle ipari alkalmazásokban használható, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Golyós alátét szintezők

A golyós alátét szintezők maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgálnak. Állíthatóak és újra beállíthatóak az alkalmazások optimális pontossága és függőleges igazítása érdekében.

Három jellemzője van: egy finom menetes rögzítőcsavar, egy menetes alapanya és egy végállás. A rögzítőcsavar és az alap finom menete lehetővé teszi a precíz beállítást és az egyszerű újbóli beállítást egy horogkulcs segítségével.

Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, és alkalmas nagy statikus és dinamikus terhelések esetén történő használatra. Gyakran használatos motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban.

  • Maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgál.
  • Finom menetes rögzítőcsavarral, menetes alapanyával és végállással rendelkezik.
  • Motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban használatos.
Anyag: Rozsdamentes acél, Galvanizált vagy rozsdamentes acél Sorozat szám: SR62140

Golyós szállítógörgők – Euro golyó

Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.

Sorozat szám: SR6422

Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású

A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.

Sorozat szám: SR6454 ,SR6455

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

Golyós szállítógörgők – alacsony profilú

Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.

Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású

A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.

Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.

  • Anyag: cink, acél, rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr

Golyós szállítógörgők – mini

A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.

Sorozat szám: SR6421

Golyós szállítógörgők – rugós

Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.

Alaplemez csatlakozó bilincs

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.
  • Számos furatátmérő közül lehet választani.
  • Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél.
Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:

Csavarplombák

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Magas biztonságú csavarplomba, amely ideális az import és export áruk biztosítására mind belföldön, mind nemzetközi szinten. Jellemző alkalmazások: konténerek, szállítókonténerek, teherautók, pótkocsik ajtai és vasúti árufuvarozás.
  • 18 mm betéttel és tüskefejjel rendelkezik, amely a műanyag fedél szándékos vagy véletlen eltávolításakor rögzíti a plombát.
  • ISO 17712: 2013 (csak bevont csapos változat) és C-TPAT kompatibilis.
Anyag: ABS, PP, Acél Szín: Sárga, Kék, Fehér, Narancs, Piros, Zöld Sorozat szám: SREinLock, SRH0019, SRH0018

  • / 10