Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 30.0 Acciaio

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono una leva a camma che ruota intorno a un punto per fissare o allentare il blocco in sicurezza. Possono resistere a temperature fino a 130 °C, dispongono di maniglia a T e sono realizzati in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20190583

Codice articolo precedente:

20190583

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 50,21 €
10 - 19 45,189 €
20 - 49 42,6785 €
50 - 99 40,168 €
100 + 37,6575 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

50,21 €

1 x 50,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Impugnatura a T
Materiale maniglia Plastica
Per spessore singolo pannello 6-10
Forza di serraggio N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d6 M2 x 0.4
h2 20.0
h3 6.5
Peso g 40.0
l2 5.5
Resistenza al taglio 1800.0
Resistenza alla trazione N 1200.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci