Menu Ricerca

Accessori di fissaggio a scatto - Bloccaggio a camma - A ritrazione

In produzione

Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma retraibile sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono dotati di una leva a camma a scatto che ritrae completamente il codolo di serraggio quando il pezzo in lavorazione viene rilasciato, consentendo al morsetto di essere inserito o disinserito in sicurezza.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
  • Sono dotati di una leva a camma a scatto che ritrae completamente il codolo di serraggio quando il pezzo in lavorazione viene rilasciato.
  • Resistono a temperature fino a 130 C.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR33946, SR33947

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Acquista
47,5425 € - 63,39 € Richiedi il lead time qui
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
39,4725 € - 52,63 € Richiedi il lead time qui
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
37,6575 € - 50,21 € Richiedi il lead time qui
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
49,3275 € - 65,77 € Richiedi il lead time qui
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 30.0 Acciaio

20190781

Fascia di prezzo
63,39 € - 47,5425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 38.0 Acciaio

20190590

Fascia di prezzo
52,63 € - 39,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 30.0 Acciaio

20190583

Fascia di prezzo
50,21 € - 37,6575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 38.0 Acciaio

20190798

Fascia di prezzo
65,77 € - 49,3275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Impugnatura a T
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0