Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 38.0 Acciaio

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Dispongono di una leva a camma One Touch che ritrae completamente l'albero di serraggio quando il pezzo viene rilasciato per fissare saldamente o allentare il blocco. Resistono a temperature fino a 200 °C.
Codice articolo Essentra :

20190798

Codice articolo precedente:

20190798

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 65,77 €
10 - 19 59,193 €
20 - 49 55,9045 €
50 - 99 52,616 €
100 + 49,3275 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

65,77 €

1 x 65,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Impugnatura a T
Materiale maniglia Acciaio
Per spessore singolo pannello 6-14
Forza di serraggio N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d6 M3 x 0.5
h2 26.5
h3 10.0
Peso g 100.0
l2 5.5
Resistenza al taglio 3200.0
Resistenza alla trazione N 400.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci