Menu Ricerca

Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a tiro

In produzione

Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.

Sono costituiti da due componenti: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro sull'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione. Per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro basta separare le due metà, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Sono costituiti da due elementi: un morsetto a tiro e una base in metallo.
  • Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione.
  • Utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33964

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Acquista
Richiedi il lead time qui
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
Richiedi il lead time qui
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
Richiedi il lead time qui
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Richiedi il lead time qui
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1 51.0 Acciaio inossidabile

20190866


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Peso g
    88.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1 48.0 Acciaio inossidabile

20190880


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Peso g
    86.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1 37.0 Acciaio inossidabile

20190873


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Peso g
    40.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1 40.0 Acciaio inossidabile

20190859


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Peso g
    41.0