Menu Ricerca

Accessori per ruote

Disponibile

Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Da utilizzare con Tipo raccordo Acquista
0,3609 € - 0,423 € 4573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Fissaggio piastra
1,2251 € - 1,3525 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Codolo filettato per inserimento rotelle
0,2066 € - 0,242 € 4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Stelo filettato
0,2064 € - 0,2396 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm - Unhooded
Perno di attacco
0,2079 € - 0,244 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
32 mm, 40 mm – con capotta
Perno di attacco
0,1741 € - 0,2024 € 3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm - Unhooded
Stelo filettato
0,1741 € - 0,2024 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
32 mm, 40 mm – con capotta
Stelo filettato
0,8567 € - 0,9469 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Codolo filettato per inserimento rotelle
0,2382 € - 0,2801 € 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
32 mm, 40 mm – con capotta
Stelo filettato
2,4077 € - 2,521 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Attacco a piastra per ruota
1,8035 € - 1,8763 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Codolo filettato per inserimento rotelle
0,1992 € - 0,2324 € 2104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Stelo filettato
7,8464 € - 8,2146 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Attacco a piastra per ruota
2,4927 € - 2,7051 € 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Codolo filettato per inserimento rotelle
0,2108 € - 0,2483 € 2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Stelo filettato
7,6622 € - 8,0163 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Attacco a piastra per ruota
2,1528 € - 2,3085 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Ruote per montaggio con foro cieco
Codolo filettato per inserimento rotelle
0,1891 € - 0,2223 € 2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Stelo filettato
0,2194 € - 0,2194 € 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Attacco per perno di attacco
0,201 € - 0,2349 € 6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50 mm – con capotta
Perno di attacco
  • di 2
Piastra per ruote 38.0 mm 38.0 mm Acciaio

10299531

Fascia di prezzo
0,423 € - 0,3609 €

Livelli di giacenza
4573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Fissaggio piastra
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M10x15 Acciaio Naturale

10193440

Fascia di prezzo
1,3525 € - 1,2251 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Codolo filettato per inserimento rotelle
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

10299524

Fascia di prezzo
0,242 € - 0,2066 €

Livelli di giacenza
4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote 38.0 mm 40,0 mm - senza cappuccio Acciaio

10299647

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,2064 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Perno di attacco
  • Da utilizzare con
    40.0 mm - Unhooded
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm - con cappuccio Acciaio

10299616

Fascia di prezzo
0,244 € - 0,2079 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Perno di attacco
  • Da utilizzare con
    32 mm, 40 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

10299630

Fascia di prezzo
0,2024 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    40.0 mm - Unhooded
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

10299609

Fascia di prezzo
0,2024 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    32 mm, 40 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

10193433

Fascia di prezzo
0,9469 € - 0,8567 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Codolo filettato per inserimento rotelle
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x25 Acciaio Naturale

10299623

Fascia di prezzo
0,2801 € - 0,2382 €

Livelli di giacenza
2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    32 mm, 40 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Piastra per ruote 38.0 mm 38.0 mm Acciaio

10193488

Fascia di prezzo
2,521 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Attacco a piastra per ruota
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M10x25 Acciaio Naturale

10193457

Fascia di prezzo
1,8763 € - 1,8035 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Codolo filettato per inserimento rotelle
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M8x25 Acciaio Naturale

10299555

Fascia di prezzo
0,2324 € - 0,1992 €

Livelli di giacenza
2104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Piastra per ruote 65.0 mm 65.0 mm Acciaio

10193501

Fascia di prezzo
8,2146 € - 7,8464 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Attacco a piastra per ruota
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M12x25 Acciaio Naturale

10193471

Fascia di prezzo
2,7051 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Codolo filettato per inserimento rotelle
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M10x25 Acciaio Naturale

10299579

Fascia di prezzo
0,2483 € - 0,2108 €

Livelli di giacenza
2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Piastra per ruote 65.0 mm 65.0 mm Acciaio

10193495

Fascia di prezzo
8,0163 € - 7,6622 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Attacco a piastra per ruota
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M10x25 Acciaio Naturale

10193464

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Codolo filettato per inserimento rotelle
  • Da utilizzare con
    Ruote per montaggio con foro cieco
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote M10x15 Acciaio Naturale

10299562

Fascia di prezzo
0,2223 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Stelo filettato
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Presa per perni di attacco per ruote 50 mm – con capotta Acciaio Naturale

10299593

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,2194 €

Livelli di giacenza
4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Attacco per perno di attacco
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Perno d'attacco per ruote 38.0 mm 50 mm - con cappuccio Acciaio

10299548

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,201 €

Livelli di giacenza
6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo raccordo
    Perno di attacco
  • Da utilizzare con
    50 mm – con capotta
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio