Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
98,0208 € - 130,6978 € Richiedi il lead time qui
123.0
M30
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
83.0
68,1113 € - 90,815 € Richiedi il lead time qui
43.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
63.0
59,8088 € - 79,745 € Richiedi il lead time qui
79.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
54.0
76,424 € - 101,8953 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
79.0
68,1113 € - 90,815 € Richiedi il lead time qui
43.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
63.0
72,078 € - 96,104 € Richiedi il lead time qui
34.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
41.0
66,1125 € - 88,15 € Richiedi il lead time qui
63.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
43.0
66,1125 € - 88,15 € Richiedi il lead time qui
63.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
43.0
87,0738 € - 116,0915 € Richiedi il lead time qui
43.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
63.0
87,0738 € - 116,0915 € Richiedi il lead time qui
43.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
63.0
54,7863 € - 73,0518 € Richiedi il lead time qui
27.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
31.0
57,892 € - 77,1928 € Richiedi il lead time qui
32.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
37.0
62,4225 € - 83,23 € Richiedi il lead time qui
22.0
M5
25.0
Acciaio inossidabile
5.5
M15x1.0
26.0
76,0858 € - 101,4443 € Richiedi il lead time qui
53.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
62.0
94,013 € - 125,3473 € Richiedi il lead time qui
61.0
M24
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
71.0
153,2683 € - 204,3543 € Richiedi il lead time qui
61.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
39
M50x1.5
71.0
76,1575 € - 101,5365 € Richiedi il lead time qui
41.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
48.0
64,3188 € - 85,7515 € Richiedi il lead time qui
41.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
48.0
75,276 € - 100,368 € Richiedi il lead time qui
53.0
M16
58.0
Acciaio
17.5
M40x1.5
62.0
59,7063 € - 79,6118 € Richiedi il lead time qui
26.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
31.0
  • di 6
Regolatore di precisione M30 70.0 83.0 Acciaio

20200923

Fascia di prezzo
130,6978 € - 98,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M6 32.0 63.0 Acciaio

20200961

Fascia di prezzo
90,815 € - 68,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio

20200848

Fascia di prezzo
79,745 € - 59,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio

20200992

Fascia di prezzo
101,8953 € - 76,424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio

20201272

Fascia di prezzo
90,815 € - 68,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201432

Fascia di prezzo
96,104 € - 72,078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201784

Fascia di prezzo
88,15 € - 66,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201777

Fascia di prezzo
88,15 € - 66,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20201906

Fascia di prezzo
116,0915 € - 87,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20202200

Fascia di prezzo
116,0915 € - 87,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M5 25.0 31.0 Acciaio

20199968

Fascia di prezzo
73,0518 € - 54,7863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio

20200008

Fascia di prezzo
77,1928 € - 57,892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M5 25.0 26.0 Acciaio inossidabile

20199944

Fascia di prezzo
83,23 € - 62,4225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200190

Fascia di prezzo
101,4443 € - 76,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M24 70.0 71.0 Acciaio

20200084

Fascia di prezzo
125,3473 € - 94,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200244

Fascia di prezzo
204,3543 € - 153,2683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200169

Fascia di prezzo
101,5365 € - 76,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio

20200015

Fascia di prezzo
85,7515 € - 64,3188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio

20200046

Fascia di prezzo
100,368 € - 75,276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio

20200497

Fascia di prezzo
79,6118 € - 59,7063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0