Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
12,47 € - 20,78 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
350.0
62,08 € - 103,46 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2500.0
50,34 € - 83,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2000.0
39,29 € - 65,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1450.0
45,17 € - 75,29 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1750.0
49,27 € - 82,11 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1950.0
24,98 € - 41,64 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
950.0
36,35 € - 60,59 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1300.0
46,25 € - 77,08 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1800.0
235,96 € - 262,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5600.0
43,60 € - 72,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1250.0
226,04 € - 251,15 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5350.0
69,46 € - 115,76 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2150.0
48,91 € - 81,52 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1450.0
59,68 € - 99,46 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1850.0
8,53 € - 14,21 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
150.0
228,02 € - 253,36 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4050.0
83,92 € - 139,87 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2700.0
16,39 € - 27,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
400.0
73,23 € - 122,05 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2300.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 350.0 0.4 Acciaio

20286019

Fascia di prezzo
20,78 € - 12,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2500.0 0.4 Acciaio

20286446

Fascia di prezzo
103,46 € - 62,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2000.0 0.4 Acciaio

20286347

Fascia di prezzo
83,90 € - 50,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1450.0 0.4 Acciaio

20286231

Fascia di prezzo
65,49 € - 39,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1750.0 0.4 Acciaio

20286293

Fascia di prezzo
75,29 € - 45,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1950.0 0.4 Acciaio

20286330

Fascia di prezzo
82,11 € - 49,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 950.0 0.4 Acciaio

20286132

Fascia di prezzo
41,64 € - 24,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1300.0 0.4 Acciaio

20286200

Fascia di prezzo
60,59 € - 36,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1800.0 0.4 Acciaio

20286309

Fascia di prezzo
77,08 € - 46,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5600.0 0.4 Acciaio

20288242

Fascia di prezzo
262,18 € - 235,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1250.0 0.4 Acciaio

20288563

Fascia di prezzo
72,67 € - 43,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5350.0 0.4 Acciaio

20288198

Fascia di prezzo
251,15 € - 226,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2150.0 0.4 Acciaio

20288747

Fascia di prezzo
115,76 € - 69,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1450.0 0.4 Acciaio

20288600

Fascia di prezzo
81,52 € - 48,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1850.0 0.4 Acciaio

20288686

Fascia di prezzo
99,46 € - 59,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 150.0 0.4 Acciaio

20288341

Fascia di prezzo
14,21 € - 8,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4050.0 0.4 Acciaio

20289126

Fascia di prezzo
253,36 € - 228,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2700.0 0.4 Acciaio

20288853

Fascia di prezzo
139,87 € - 83,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 400.0 0.4 Acciaio

20288396

Fascia di prezzo
27,32 € - 16,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2300.0 0.4 Acciaio

20288778

Fascia di prezzo
122,05 € - 73,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099