Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
99,14 € - 165,24 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3350.0
100,49 € - 167,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3400.0
201,23 € - 223,59 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4700.0
170,07 € - 188,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3900.0
176,09 € - 195,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4050.0
172,08 € - 191,20 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3950.0
230,00 € - 255,56 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5450.0
191,26 € - 212,51 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4450.0
240,00 € - 266,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5700.0
219,19 € - 243,54 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5150.0
193,26 € - 214,73 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4500.0
226,04 € - 251,15 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5350.0
247,94 € - 275,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5900.0
211,21 € - 234,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4950.0
185,20 € - 205,78 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4300.0
194,59 € - 216,21 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3400.0
290,19 € - 322,43 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5250.0
324,40 € - 360,44 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5900.0
257,20 € - 285,78 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4600.0
284,84 € - 316,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5150.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 3350.0 0.4 Acciaio

20286613

Fascia di prezzo
165,24 € - 99,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3400.0 0.4 Acciaio

20286620

Fascia di prezzo
167,49 € - 100,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4700.0 0.4 Acciaio

20286880

Fascia di prezzo
223,59 € - 201,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3900.0 0.4 Acciaio

20286729

Fascia di prezzo
188,97 € - 170,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4050.0 0.4 Acciaio

20286750

Fascia di prezzo
195,66 € - 176,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3950.0 0.4 Acciaio

20286736

Fascia di prezzo
191,20 € - 172,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5450.0 0.4 Acciaio

20287030

Fascia di prezzo
255,56 € - 230,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4450.0 0.4 Acciaio

20286835

Fascia di prezzo
212,51 € - 191,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5700.0 0.4 Acciaio

20287085

Fascia di prezzo
266,67 € - 240,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5150.0 0.4 Acciaio

20286972

Fascia di prezzo
243,54 € - 219,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4500.0 0.4 Acciaio

20286842

Fascia di prezzo
214,73 € - 193,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5350.0 0.4 Acciaio

20287016

Fascia di prezzo
251,15 € - 226,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5900.0 0.4 Acciaio

20287122

Fascia di prezzo
275,49 € - 247,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4950.0 0.4 Acciaio

20286934

Fascia di prezzo
234,68 € - 211,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4300.0 0.4 Acciaio

20286804

Fascia di prezzo
205,78 € - 185,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3400.0 0.4 Acciaio

20288990

Fascia di prezzo
216,21 € - 194,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5250.0 0.4 Acciaio

20289362

Fascia di prezzo
322,43 € - 290,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5900.0 0.4 Acciaio

20289492

Fascia di prezzo
360,44 € - 324,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4600.0 0.4 Acciaio

20289232

Fascia di prezzo
285,78 € - 257,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5150.0 0.4 Acciaio

20289348

Fascia di prezzo
316,49 € - 284,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099