Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
307,36 € - 340,57 € Richiedi il lead time qui
30.0
1600.0
32,36 € - 35,86 € Richiedi il lead time qui
40.0
100.0
395,77 € - 438,53 € Richiedi il lead time qui
40.0
1300.0
498,13 € - 551,95 € Richiedi il lead time qui
40.0
1650.0
181,45 € - 201,05 € Richiedi il lead time qui
40.0
600.0
556,63 € - 616,77 € Richiedi il lead time qui
40.0
1850.0
Richiedi il lead time qui
50.0
400.0
Richiedi il lead time qui
50.0
600.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1050.0
78,31 € - 86,77 € Richiedi il lead time qui
40.0
250.0
269,45 € - 298,56 € Richiedi il lead time qui
40.0
900.0
87,29 € - 96,73 € Richiedi il lead time qui
10.0
1450.0
9,54 € - 10,58 € Richiedi il lead time qui
12.0
100.0
12,38 € - 13,71 € Richiedi il lead time qui
12.0
150.0
63,49 € - 70,35 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
650.0
50,06 € - 55,47 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
500.0
58,71 € - 65,06 € Richiedi il lead time qui
16.0
750.0
69,37 € - 76,87 € Richiedi il lead time qui
16.0
900.0
103,83 € - 115,05 € Richiedi il lead time qui
12.0
1650.0
18,92 € - 20,96 € Richiedi il lead time qui
16.0
200.0
  • di 18
Albero 30.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20336097

Fascia di prezzo
340,57 € - 307,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20336189

Fascia di prezzo
35,86 € - 32,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20336417

Fascia di prezzo
438,53 € - 395,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20336486

Fascia di prezzo
551,95 € - 498,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20336288

Fascia di prezzo
201,05 € - 181,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20336523

Fascia di prezzo
616,77 € - 556,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20336622


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20336660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20336745


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20336219

Fascia di prezzo
86,77 € - 78,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20336349

Fascia di prezzo
298,56 € - 269,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20334161

Fascia di prezzo
96,73 € - 87,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20334284

Fascia di prezzo
10,58 € - 9,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20334291

Fascia di prezzo
13,71 € - 12,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20335151

Fascia di prezzo
70,35 € - 63,49 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20335120

Fascia di prezzo
55,47 € - 50,06 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334796

Fascia di prezzo
65,06 € - 58,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20334826

Fascia di prezzo
76,87 € - 69,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20334581

Fascia di prezzo
115,05 € - 103,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20334680

Fascia di prezzo
20,96 € - 18,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000