Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.810,2464 € - 3.122,5008 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 2.929,2163 € - 3.254,6883 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
| 3.167,156 € - 3.519,0634 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 663,7301 € - 737,4832 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1300.0
|
||
| 1.317,7505 € - 1.464,1698 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 1.518,059 € - 1.686,7258 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
| 1.858,4447 € - 2.064,9362 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
| 1.462,4177 € - 1.624,9074 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 1.418,523 € - 1.576,139 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3200.0
|
||
| 1.769,595 € - 1.966,2107 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4000.0
|
||
| 3.553,7999 € - 3.948,6702 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5950.0
|
||
| 1.901,2362 € - 2.112,4835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4300.0
|
||
| 2.274,2019 € - 2.526,891 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5150.0
|
||
| 2.405,8539 € - 2.673,1746 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5450.0
|
||
| 2.581,3684 € - 2.868,1836 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5850.0
|
||
| 1.879,2888 € - 2.088,0939 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4250.0
|
||
| 2.098,6981 € - 2.331,882 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4750.0
|
||
| 2.186,434 € - 2.429,3758 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
| 2.427,8013 € - 2.697,5534 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5500.0
|
||
| 1.747,6261 € - 1.941,8104 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3950.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare