Menu Ricerca

Albero temprato 12.0 1650.0 0.6 Acciaio inossidabile

L'albero in acciaio inossidabile temprato di 12 Ø offre elevata resistenza e durata ed è adatto per le applicazioni più impegnative che richiedono resistenza alla corrosione, all'usura e alle condizioni difficili. Se combinato con una boccola a sfera lineare, garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. In acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20298166

Codice articolo precedente:

20298166

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 102,2324 €
10 + 92,0123 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

102,23 €

1 x 102,2324 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 1650.0
Depth of hardness min 0.6
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7222202900

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci