Menu Ricerca

Albero temprato 30.0 2550.0 1.5 Acciaio inossidabile

L'albero in acciaio inossidabile temprato di 30 Ø offre elevata resistenza e durata ed è adatto per le applicazioni più impegnative che richiedono resistenza alla corrosione, all'usura e alle condizioni difficili. Se combinato con una boccola a sfera lineare, garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. In acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20303105

Codice articolo precedente:

20303105

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 434,0617 €
10 + 390,6524 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

434,06 €

1 x 434,0617 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 2550.0
Depth of hardness min 1.5
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7222202900

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci