Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
434,9813 € - 483,3125 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2850.0
|
||
61,3729 € - 68,1863 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
500.0
|
||
197,9439 € - 219,9412 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1750.0
|
||
546,7858 € - 607,5421 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3900.0
|
||
759,8822 € - 844,3078 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3900.0
|
||
702,4908 € - 780,5419 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3600.0
|
||
855,5206 € - 950,5738 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4400.0
|
||
788,5779 € - 876,2012 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4050.0
|
||
884,1536 € - 982,3941 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
574,0708 € - 637,8576 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4100.0
|
||
979,792 € - 1.088,6601 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5050.0
|
||
250,1835 € - 277,9805 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1600.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
500.0
|
|||
302,4335 € - 336,0407 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
390,6524 € - 434,0617 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2550.0
|
||
155,3811 € - 172,6445 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1000.0
|
||
383,2851 € - 425,8689 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2500.0
|
||
194,5059 € - 216,1165 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1700.0
|
||
468,4526 € - 520,5041 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3300.0
|
||
442,359 € - 491,5053 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare