Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
366,5756 € - 407,3097 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3200.0
|
||
55,176 € - 61,3102 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
550.0
|
||
319,2684 € - 354,7462 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
476,9485 € - 529,9404 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5800.0
|
||
441,0318 € - 490,0319 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
92,702 € - 103,0057 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1000.0
|
||
194,6208 € - 216,2419 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
154,4197 € - 171,5786 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1650.0
|
||
235,7416 € - 261,9397 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2600.0
|
||
257,0909 € - 285,6612 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2850.0
|
||
132,7568 € - 147,5122 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
29,5735 € - 32,8548 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
250.0
|
||
468,9856 € - 521,0893 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5700.0
|
||
72,0632 € - 80,0679 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
488,9033 € - 543,2224 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5950.0
|
||
37,8917 € - 42,1031 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
350.0
|
||
129,371 € - 143,7398 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1350.0
|
||
150,1143 € - 166,7925 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1600.0
|
||
431,7627 € - 479,7386 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5200.0
|
||
157,5756 € - 175,0793 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1700.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare