Menu Ricerca

Anelli di sicurezza in plastica

Disponibile

Questi anelli di sicurezza in plastica sono destinati a essere inseriti in scanalature e fori, garantendo una presa sicura e affidabile sugli alberi e altri oggetti cilindrici, giunti e perni a forcella.

Garantiscono durata, resistenza, anche alla corrosione e all'usura. Oltre a essere leggeri, sono perfetti per le applicazioni in cui è necessario ridurre il peso.

Semplici da installare e da rimuovere, offrono comodità ed efficienza durante le operazioni di montaggio e manutenzione. Utilizzati in varie applicazioni come il settore automobilistico, industriale ed elettronico.

  • Si inseriscono in scanalature o fori, garantendo una presa sicura e affidabile sugli alberi.
  • Garantiscono durata e resistenza, anche alla corrosione.
  • Utilizzati per applicazioni nel settore automobilistico, industriale ed elettronico.
Materiale: POM Colore: Nero Codice Serie: SRR3446

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l1 d2 Acquista
Richiedi il lead time qui
4.0
1.1
9.0
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
1.3
14.0
Richiedi il lead time qui
5.0
1.1
11.0
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
1.4
18.5
Richiedi il lead time qui
15.0
1.9
28.0
Richiedi il lead time qui
3.2
1.0
7.0
Richiedi il lead time qui
12.0
1.6
23.0
Anello di tenuta 4.0 9.0 1.1 POM

20212711


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 7.0 14.0 1.3 POM

20212735


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 5.0 11.0 1.1 POM

20212728


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 9.0 18.5 1.4 POM

20212742


Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 15.0 28.0 1.9 POM

20212766


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 3.2 7.0 1.0 POM

20212704


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero
Anello di tenuta 12.0 23.0 1.6 POM

20212759


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Materiale
    POM
  • Colore
    Nero