Menu Ricerca

Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

In produzione

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
170 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Acquista
2,88 € - 4,12 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
3,27 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
16.0
6.0
3.0
10.0
3,56 € - 5,09 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
6.0
4.0
11.0
4.0
12.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
3,23 € - 4,62 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
16.0
5.0
2.5
8.0
4,56 € - 6,52 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
3,58 € - 5,12 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
30.0
6.0
3.0
10.0
3,33 € - 4,75 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
18.0
6.0
3.0
10.0
3,70 € - 5,29 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
4,33 € - 6,18 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
3,70 € - 5,29 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
3,35 € - 4,79 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
50.0
4.0
2.0
6.0
3,62 € - 5,17 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
40.0
5.0
2.5
8.0
2,98 € - 4,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
2,82 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
2,86 € - 4,08 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
2,94 € - 4,20 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,06 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
3,09 € - 4,42 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
  • di 9
Vite di spallamento M3 4.0 7.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756369

Fascia di prezzo
4,12 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M5 6.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756796

Fascia di prezzo
4,67 € - 3,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M6 8.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756949

Fascia di prezzo
5,09 € - 3,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento M3 4.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756383

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756604

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M5 6.0 70.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756901

Fascia di prezzo
6,52 € - 4,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756833

Fascia di prezzo
5,12 € - 3,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 18.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756802

Fascia di prezzo
4,75 € - 3,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756840

Fascia di prezzo
5,29 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756895

Fascia di prezzo
6,18 € - 4,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M4 5.0 45.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756673

Fascia di prezzo
5,29 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M3 4.0 50.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756499

Fascia di prezzo
4,79 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756666

Fascia di prezzo
5,17 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M3 4.0 14.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756406

Fascia di prezzo
4,25 € - 2,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756321

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756345

Fascia di prezzo
4,08 € - 2,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M2 3.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756185

Fascia di prezzo
4,20 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 6.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756543

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M4 5.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756567

Fascia di prezzo
4,42 € - 3,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M3 4.0 20.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756437

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0