Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,9458 € - 235,9212 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1680.0
|
||
| 304,9683 € - 406,6288 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 152,9915 € - 203,9924 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1440.0
|
||
| 95,284 € - 127,0406 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 43,8905 € - 58,5265 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
480.0
|
||
| 59,2553 € - 79,0111 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
660.0
|
||
| 125,6958 € - 167,6008 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1380.0
|
||
| 156,0973 € - 208,1324 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 198,7885 € - 265,0445 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 244,3908 € - 325,8526 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2760.0
|
||
| 274,8128 € - 366,4201 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
| 330,5523 € - 440,7387 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3780.0
|
||
| 204,2313 € - 272,3056 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
4000.0
|
||
| 84,4293 € - 112,5758 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
780.0
|
||
| 139,8715 € - 186,4998 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1260.0
|
||
| 254,5485 € - 339,3919 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 166,2345 € - 221,6429 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 176,3923 € - 235,1893 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 219,0425 € - 292,0584 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 34,1633 € - 45,5469 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
300.0