Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,4233 € - 92,5575 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
660.0
|
||
| 400,857 € - 534,4729 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 28,3515 € - 37,7979 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
300.0
|
||
| 95,284 € - 127,0406 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 115,538 € - 154,0544 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1260.0
|
||
| 176,3923 € - 235,1893 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 219,0425 € - 292,0584 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 254,5485 € - 339,3919 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 23,2983 € - 31,0678 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
240.0
|
||
| 74,5995 € - 99,467 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
840.0
|
||
| 120,622 € - 160,8348 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 166,2345 € - 221,6429 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 123,00 € - 164,0062 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1140.0
|
||
| 182,942 € - 243,9285 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 193,7045 € - 258,2713 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2160.0
|
||
| 376,8823 € - 502,5083 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3660.0
|
||
| 305,245 € - 406,9875 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3480.0
|
||
| 274,987 € - 366,6497 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2640.0
|
||
| 304,9683 € - 406,6288 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 158,9775 € - 211,971 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1550.0