Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1564 € | 13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2368 € | 2116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2316 € - 0,2628 € | 9844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4248 € - 0,4478 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3201 € - 0,3201 € | 1226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5311 € - 0,5583 € | Richiedi il lead time qui |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3738 € | 56895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5391 € - 1,612 € | 7158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1547 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,2625 € | 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1067 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,2865 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliammide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1063 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1658 € | 15013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1088 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,3156 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Nero
|
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | 84928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
|
Poliammide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,153 € - 0,1761 € | 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare