Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:
Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Materiale | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,0325 € - 101,475 € | Richiedi il lead time qui |
121.2
|
Acciaio
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 65,4463 € - 93,4903 € | Richiedi il lead time qui |
82.0
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 28,0645 € - 40,0878 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 35,0755 € - 50,102 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 24,723 € - 35,3215 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 37,1973 € - 53,136 € | Richiedi il lead time qui |
82.0
|
Acciaio
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 159,6848 € - 228,124 € | Richiedi il lead time qui |
170.0
|
Acciaio
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 14,2373 € - 20,336 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
Acciaio
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Double Length
|
||
| 25,256 € - 36,08 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 57,113 € - 81,59 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 45,7868 € - 65,4053 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 142,967 € - 204,2415 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 14,7293 € - 21,0433 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 17,1073 € - 24,436 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 193,8788 € - 276,9653 € | Richiedi il lead time qui |
77.6
|
Acciaio inossidabile
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| Richiedi il lead time qui |
77.6
|
Acciaio inossidabile
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 6,1705 € - 8,815 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
Acciaio
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 83,6708 € - 119,5253 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 93,2238 € - 133,1783 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
Acciaio inossidabile
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 17,2303 € - 24,6205 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length