Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.
Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Diametro massimo fascio cavi | Diametro foro di montaggio | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1812 € - 0,2081 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2525 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare