Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
1,0708 € - 1,893 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,4974 € - 0,8111 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
28.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
1,1565 € - 1,8792 € 1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,9865 € - 1,741 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6577 € - 1,0363 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5914 € - 1,3002 € 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
1,115 € - 1,9759 € 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,5914 € - 1,3002 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,3675 € - 0,8152 € 5661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
30.0 mm
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
0,3026 € - 0,7406 € 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
23.5 mm
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
0,2998 € - 0,5458 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
18.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2832 € - 0,5167 € 11933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,6632 € - 1,0874 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,7282 € - 1,1897 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,4923 € - 2,4457 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
6,5219 € - 8,3873 € 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7185 € - 1,1786 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nero

10178966

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Naturale

10050255

Fascia di prezzo
0,8111 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Nero

10179031

Fascia di prezzo
1,8792 € - 1,1565 €

Livelli di giacenza
1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Nero

10178942

Fascia di prezzo
1,741 € - 0,9865 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Nero

10050088

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10178959

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10178904

Fascia di prezzo
1,0363 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Naturale

10050446

Fascia di prezzo
1,3002 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nero

10179048

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,115 €

Livelli di giacenza
1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Nero

10050453

Fascia di prezzo
1,3002 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Nero

10050408

Fascia di prezzo
0,8152 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
5661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.1 mm
  • Lunghezza albero
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Nero

10050385

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.1 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.4 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nero

10050125

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10050064

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
11933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturale

10322895

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Naturale

10322970

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,7282 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Naturale

10323052

Fascia di prezzo
2,4457 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10323137

Fascia di prezzo
8,3873 € - 6,5219 €

Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10323212

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturale

10322956

Fascia di prezzo
1,1786 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento