Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3703 € - 0,7406 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4877 € - 0,7972 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,3371 € - 0,6149 € 18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3979 € - 0,6494 € 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6065 € - 1,2145 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6812 € - 1,3638 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,409 € - 0,8152 € 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7033 € - 1,4094 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,6577 € - 1,3182 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,6369 € - 1,2726 € 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
1,4508 € - 2,8879 € 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
1,4785 € - 2,957 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,5997 € - 1,1993 € 2925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 16597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 12089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3371 € - 0,6149 € 10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,634 € - 5,7067 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
4,0762 € - 6,3699 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
1,741 € - 3,4682 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,7848 € - 1,5614 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
  • di 12
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Nero

10323205

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10322871

Fascia di prezzo
0,7972 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10116333

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturale

10116395

Fascia di prezzo
0,6494 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10323281

Fascia di prezzo
1,2145 € - 0,6065 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Nero

10323366

Fascia di prezzo
1,3638 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10323236

Fascia di prezzo
0,8152 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Nero

10323380

Fascia di prezzo
1,4094 € - 0,7033 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nero

10323373

Fascia di prezzo
1,3182 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Nero

10323311

Fascia di prezzo
1,2726 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Nero

10323441

Fascia di prezzo
2,8879 € - 1,4508 €

Livelli di giacenza
289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Nero

10323458

Fascia di prezzo
2,957 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Nero

10323304

Fascia di prezzo
1,1993 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
2925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10116418

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
16597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
12089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10116340

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Nero

10323526

Fascia di prezzo
5,7067 € - 3,634 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Nero

10323533

Fascia di prezzo
6,3699 € - 4,0762 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Nero

10323465

Fascia di prezzo
3,4682 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Nero

10323397

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm