Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3551 € - 0,5775 € 5726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,6784 € - 1,1081 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,6443 € - 3,3024 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6369 € - 1,2726 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6522 € - 1,303 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,3113 € - 2,6253 € 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,6425 € - 1,2892 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,9092 € - 1,8377 € 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
1,4923 € - 2,9984 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
45.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,4311 € - 0,858 € 2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6065 € - 1,2145 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6812 € - 1,3638 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
4,1729 € - 5,3889 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6978 € - 1,1441 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7848 € - 1,5614 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
1,741 € - 3,4682 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,391 € - 0,7143 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3979 € - 0,6494 € 16599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3109 € - 0,5665 € 4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Naturale

10322765

Fascia di prezzo
0,5775 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
5726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturale

10322925

Fascia di prezzo
1,1081 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nero

10323502

Fascia di prezzo
3,3024 € - 1,6443 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nero

10323298

Fascia di prezzo
1,2726 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Nero

10323359

Fascia di prezzo
1,303 € - 0,6522 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Nero

10323434

Fascia di prezzo
2,6253 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Nero

10323335

Fascia di prezzo
1,2892 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

10323410

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nero

10323489

Fascia di prezzo
2,9984 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10323250

Fascia di prezzo
0,858 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10323281

Fascia di prezzo
1,2145 € - 0,6065 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Nero

10323366

Fascia di prezzo
1,3638 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10323212

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturale

10323120

Fascia di prezzo
5,3889 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturale

10322949

Fascia di prezzo
1,1441 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Nero

10323397

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Nero

10323465

Fascia di prezzo
3,4682 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturale

10116371

Fascia di prezzo
0,7143 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Nero

10116401

Fascia di prezzo
0,6494 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
16599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10116326

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento