Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,1851 € - 0,3357 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,2003 € - 0,3647 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
9,4375 € - 11,7313 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
7,2819 € - 9,0368 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,5416 € - 0,8788 € 11403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6052 € - 0,9534 € 13668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,2832 € - 0,5167 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
0,438 € - 0,7157 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € 8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,713 € - 1,1676 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
4,4493 € - 6,3009 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
2,1417 € - 5,1954 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,1851 € - 0,3357 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,2169 € - 0,3951 € 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,8654 € - 5,61 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
42.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
0,2003 € - 0,3647 € 1196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
13.0 mm
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
4,1177 € - 6,3561 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,1962 € - 0,3178 € Richiedi il lead time qui
9.1 mm
12.0 mm
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,9548 € - 1,6719 € 6549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Nero

10049457

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    5.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    2.2 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Naturale

10049532

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    6.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Nero

10179222

Fascia di prezzo
11,7313 € - 9,4375 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Nero

10179215

Fascia di prezzo
9,0368 € - 7,2819 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10178843

Fascia di prezzo
0,8788 € - 0,5416 €

Livelli di giacenza
11403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Nero

10178874

Fascia di prezzo
0,9534 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
13668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nero

10049761

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10322833

Fascia di prezzo
0,7157 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Nero

10049945

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturale

10322918

Fascia di prezzo
1,1676 € - 0,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Nero

10179185

Fascia di prezzo
6,3009 € - 4,4493 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Nero

10179093

Fascia di prezzo
5,1954 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Naturale

10049440

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    5.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    2.2 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Nero

10049709

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Nero

10050576

Fascia di prezzo
5,61 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    35.0 mm
  • Lunghezza albero
    32.5 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Nero

10049549

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
1196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    6.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Naturale

10049976

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Nero

10179130

Fascia di prezzo
6,3561 € - 4,1177 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Naturale

10049730

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.1 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Nero

10178935

Fascia di prezzo
1,6719 € - 0,9548 €

Livelli di giacenza
6549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento