Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,211 € - 0,2416 € 9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
0,1569 € - 0,1805 € 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1699 € - 0,2195 € 79500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
17.8 mm
Naturale
25.0 mm
0,1975 € - 0,2017 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Nero
PA
0,1569 € - 0,1805 € 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,115 € - 0,16 € 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
18.0 mm
0,1298 € - 0,1685 € 34936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
18.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 12120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,211 € - 0,2416 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
10016237 0,1569 € - 0,1805 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
3.9 mm
Naturale
10.0 mm
0,1567 € - 0,1787 € 12983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
13.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
19.0 mm
0,9106 € - 0,9291 € 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
0,2011 € - 0,2591 € 11947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
9.9 mm
Nero
14.0 mm
0,3158 € - 0,3229 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Nero
PA
10016183 0,1569 € - 0,1805 € 34448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1567 € - 0,1787 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
17.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
23.9 mm
0,3951 € - 0,3951 € 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
9.6 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,1171 € - 0,1855 € 56147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
7.9 mm
Nero
12.0 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055199

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
79500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.5 mm PA

10638897

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.3 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.2 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055038

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella isolante 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
34936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
12120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm

10054864

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
12983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.0 mm
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Fascia di prezzo
0,9291 € - 0,9106 €

Livelli di giacenza
2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm

10229088

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
11947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    16.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento M3.5 3.6 mm 4.3 mm Nero PA

10110775

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.4 mm
  • Diametro esterno base
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
34448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    23.9 mm
  • Diametro interno
    12.1 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    0.6 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10098875

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
56147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante