I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,13 € - 31,62 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
240.0
|
Filettatura standard
|
||
13,74 € - 19,632 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acciaio
|
M18
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
11,08 € - 15,834 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
70.0
|
Long Thread
|
||
5,20 € - 7,434 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
60.0
|
Long Thread
|
||
6,47 € - 9,246 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
24,12 € - 34,452 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
240.0
|
Filettatura standard
|
||
10,47 € - 14,952 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
21,16 € - 30,222 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
220.0
|
Filettatura standard
|
||
3,96 € - 5,664 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
50.0
|
Long Thread
|
||
17,70 € - 25,29 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
18,51 € - 26,442 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
7,24 € - 10,344 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
8,61 € - 12,30 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
9,37 € - 13,386 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acciaio
|
M18
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
7,50 € - 10,716 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
24,91 € - 35,592 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
7,11 € - 10,164 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
85.0
|
Filettatura standard
|
||
9,69 € - 13,836 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
3,67 € - 5,238 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
42.0
|
Filettatura standard
|
||
1,36 € - 1,938 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
38.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare